Publikovat produkty
Washing Machine Outlet Box B Series

Washing Machine Outlet Box B Series

Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Available with 1/4 Turn Ball Valves, 1/4
  • G90 Hot Dipped Galvanized Steel (Unpainted)
  • Available with 110 Volt and 220 Volt Electrical Outlets Turn Ball Valves with Hammer Arresters
  • Male Threaded Drain Fitting & Locknut Included
  • 4-Wire Available on Models Designated With NW Prefix Single Lever or Domestic Valves
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawashing-machine-outlet-box-b-series
  • Skupina výrobkůLaundry Equipment
  • Skupina produktůGuy Gray
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-14
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems