Publikovat produkty
Washing Machine Outlet Box MWB Series

Washing Machine Outlet Box MWB Series

4.2 z 5 hvězdiček4.2(10 recenze)
Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Extra Deep Faceplate
  • Slipnut to be Used with 2" Male Adapter or
  • White Powder Coat on Cold Rolled Steel Finish
  • Reversible Drain and Center Drain Option Available 2" Pipe Nipple (not included)
  • Lip Guard on Bottom to Prevent Overflow
  • 2” PVC, ABS, or Slipnut Drain Kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawashing-machine-outlet-box-mwb-series
  • Skupina výrobkůLaundry Equipment
  • Skupina produktůGuy Gray
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-14
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems