Publikovat produkty
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
RELAX POWER
    IRSAP

    RELAX POWER

    RELAX POWER is the representation of a refined and essential design. Its square lines and wide range of colors make it an object that becomes a strong piece of furniture, fitting discreetly into any type of environment. The towel holder (optional) makes RELAX also suitable for the bathroom. It is supplied with the innovative concealed hydraulic connection system installed directly in the company.

    Specifikace
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarelax-power
    • Skupina výrobkůIRSAP heat
    • Skupina produktůRelax
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators