Publikovat produkty
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
ISOPAN Isodeck PVSteel PU
    Isopan
    Archivovány

    ISOPAN Isodeck PVSteel PU

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. The external side consists of a flat metal sheet combined with a pvc layer. UTILIZATION Isodeck PVSteel PU is a sandwich panel for flat roofs, thanks to the presence of a double sheet that makes it resistant to loads. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External metal sheet coated with a pvc layer
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsodeck_PVSteel_PU
    • Skupina výrobkůFlat Roof Panel
    • Skupina produktůDouble Metal Skin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-16
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515