Publikovat produkty
NIRON CLAMP
Italsan

NIRON CLAMP

PIPE FASTENER CLAMP (Niron Clamp) The Niron clamp with smooth rubber is the right accessory to ensure a correct fasten in all Niron pipe systems. The smooth rubber ensures and improves the pipe-sliding when this configuration is needed. A combination of plastic washers creates the mentioned sliding function for pipe-sliding configurations. When all these washers are removed the installation is set on permanent
Specifikace
  • Italsan provides the software "Italsuport", a tool which allows to calculate the following installation features:
    • Expansion loop and expansion flexible arm.
    • Maximum mechanical stress that indicates de maximum length for the stick-union.
    • Number and distance between all pipe fastener clamps in project.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapprnironabrazadera
  • Skupina výrobkůPolipropileno PPR Niron
  • Skupina produktůNIRON
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Číslo OmniClass23-27 39 00
  • Název OmniClassPiping