Publikovat produkty
AC649 Single Bracket
IVAR

AC649 Single Bracket

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Specifikace
  • Single bracket for EASY LOCK modular manifolds. Made of zinc plated steel. Compatible manifolds: DN 20, DN 25.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAC649_Single_Bracket
  • Skupina výrobkůOther
  • Skupina produktůOther
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEG000002
  • Název ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING