Publikovat produkty
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Archivovány

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10RS
    • Skupina výrobkůScissor Lifts
    • Skupina produktůElectric Scissor Lift
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Popis Uniclass 2015Scissor lifts
    • Kód CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms