Publikovat produkty
Jaclo 3377-836 CUBIX Single Hole Faucet
Jaclo

Jaclo 3377-836 CUBIX Single Hole Faucet

  • Single lever faucet including fully polished & plated pop-up drain.
  • ADA compliant.
  • All brass body, ceramic cartridge.
  • Stationary Spout.
  • Stainless steel flex supplies included with 3/8" O.D. female ends.
  • Spout Hole Size: 1 3/8" - 1 3/4".
  • Available Flow Rates: 1.5, 1.2, & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available. Contact JACLO.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 3377-836-PCH
    Number Of Holes: 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJaclo-3377-836-CUBIX-Single-Hole-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůBathroom
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké