Publikovat produkty
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Jaclo

Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles

  • All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
  • Stationary Spout.
  • Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
  • 5 9/16" spout reach.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 6870-T686-836-SB

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůBathroom
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké