Publikovat produkty
Jaclo S208 8in Round Rain Machine Shower Head
Jaclo

Jaclo S208 8in Round Rain Machine Shower Head

  • A POWER SHOWER - the technology of the Rain Machine® allows for a strong rain spray at any angle.
  • 1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
  • 8" diameter all brass body with 95 easy clean rubber jets.
  • Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75, & 1.5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: S208-ORB
    Item Weight: 1.85 pounds
    Product Dimensions: 8 x 8 x 2 inches
    Item model number: S208-ORB
    Size: 8 Inch
    Shape: round

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJaclo-S208-8in-Round-Rain-Machine-Shower-Head
  • Skupina výrobkůPlumbing Fixture
  • Skupina produktůShower Head
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké