Publikovat produkty
Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head
Jaclo

Jaclo S211 10in Square Rain Machine Shower Head

  • 1/2" IPS adjustable brass ball joint to adjust angle of shower head.
  • 10" X 10" square all brass body with 100 easy clean rubber jets.
  • Available flow rates: 2.5, 2.0, 1.75 & 1.5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: S211-PCH
    Shape: square

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJaclo-S211-10in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
  • Skupina výrobkůPlumbing Fixture
  • Skupina produktůShower Head
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké