Publikovat produkty
Jaclo S217 16in Square Rain Machine Shower Head
Jaclo

Jaclo S217 16in Square Rain Machine Shower Head

  • 1/2" female IPS fixed, no ball joint design.
  • 16" X 16" square all brass body with 256 easy clean rubber jets.
  • Available in 2.5 and 2.0 GPM (2.0 GPM @ 55 PSI).

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: S217-PCH
    Item Weight: 11 pounds
    Product Dimensions: 16 x 16 x 2 inches
    Item model number: S217-PCH
    Size: 16"
    Color: Polished Chrome
    Shape: square

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJaclo-S217-16in-Square-Rain-Machine-Shower-Head
  • Skupina výrobkůPlumbing Fixture
  • Skupina produktůShower Head
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké