Publikovat produkty
Hardie® Soffit Panels

Hardie® Soffit Panels

Hardie® Soffit Panels

Every part of your home’s exterior matters. With Hardie® Soffit panels, you can live confidently, knowing that gaps between eaves and exterior walls are covered to provide trusted protection.

Spojte se se značkou James Hardie USA

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotajh-hardiesoffit
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůWall Specialties and Trim
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVláknocement
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Kód UNSPSC301518
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
  • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Siding
  • Číslo OmniClass23-13 37 15
  • Název OmniClassExterior Siding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké