Publikovat produkty
Switch 6P Workstation
JasonL

Switch 6P Workstation

Create space in your office that optimises collaboration and focused learning. My crafty design allows for office involvement but still maintains individual work space for personal tasks. Coming in a range of colours, I am sure to suit your space. Maintain your office sophistication with the simplicity of my design!

Specifikace
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSwitch-6P-Workstation
  • Skupina výrobkůDesks & Workstation
  • Skupina produktůSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)740
  • Šířka (mm)4800
  • Hloubka (mm)1625
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)174
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské

Dostupnost regionu

Oceánie