Publikovat produkty
Uniform Large Open Bookcase [2400W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Open Bookcase [2400W x 1870H x 350 & 450D]

Hi! I'm the Uniform Bookcase! I'm perfect for the contemporary office, combining style with practical storage. I'm ideal for storing folders, books, awards, photos and anything else you would like to proudly display. I am 1870mm tall and can fit into most office and home spaces.

Specifikace
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 2400x450

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 115

    Number of shelves 12

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 6

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotauniform-large-open-bookcase-2400w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Skupina výrobkůStorages
  • Skupina produktůUniform Office Storages
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMelamin
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Oceánie
Austrálie
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu