Publikovat produkty
3635 - Cinema Subwoofer System

3635 - Cinema Subwoofer System

Cinema Subwoofer System
The 3635 subwoofer provides natural low-frequency sound quality for music and dialog in small cinema applications.

Features

  • Components: One 460 mm (18 in) low frequency driver.
  • Shallow profile cabinet minimizes behind-screen space.
Specifikace
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3635-Cinema-Subwoofer-System
  • Skupina výrobkůCinema Sound
  • Skupina produktůMedium Format
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers