Publikovat produkty
PD5125 - Mid/High / Low Frequency

PD5125 - Mid/High / Low Frequency

Mid/High / Low Frequency - PD5125

The PD5125 is a high power low frequency loudspeaker comprised of two 380 mm (15 in) VGC™ Vented Gap Cooled low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The trapezoidal cabinet is fitted with M10 threaded suspension points.

FEATURES

  • Two high power 380 mm (15 in) low frequency drivers mounted in individual vented chambers 691 (27.2).
  • Low frequency extension to 40 Hz.
  • Enclosure dimensions compatible with all PD5000 and PD700 models 20°.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPD5125-Mid-High-Low-Frequency
  • Skupina výrobkůInstalled Sound
  • Skupina produktůPoint Source Speakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers