Publikovat produkty
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker

    Control 24C Micro Background Music Ceiling Loudspeaker

    Background Music Ceiling Loudspeaker
    The Control 24C Micro is a compact in-ceiling speaker, providing full, high quality sound for background music and music-plus-paging systems.

    FEATURES

    • Extremely wide 150°coverage.
    • Smooth frequency response.
    • Components: 4.5 in (115 mm) woofer, injection molded graphite cone with butyl rubber surround.  .5 in (12 mm) polycarbonate tweeter for extended response.
    • Control 24C Micro is 8 ohms and handles 15 W.
    • Shallow 4 in (100 mm) depth.
    • Packaged with grille, backcan and tile rails for fast installation and easy dealer stocking.

    Keywords: Harman

    Specifikace
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 85 Hz - 25 kHz
      Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
      Crossover Frequency 3.5 kHz
      Rated Maximum SPL Control 24C Micro: 98 dB @ 1 m (3.3 ft)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaControl-24C-Micro-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
    • Skupina výrobkůInstalled Sound
    • Skupina produktůCeiling Speakers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers