Publikovat produkty
Changing table Elin 120V
Changing table Elin 120V
    Jeltec

    Changing table Elin 120V

    Elin 120V is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table has a washing area which is embedded to the left on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high side barriers, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting it can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elin120V changing table is available in birch or white laminate.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaElin120V
    • Skupina výrobkůChanging stations
    • Skupina produktůElit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)56
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa