Publikovat produkty
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Elit 140H is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting Skötbord Elit can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elit140H is available in birch or white laminate.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaElit140H
    • Skupina výrobkůChanging stations
    • Skupina produktůElit
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)42
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa