Publikovat produkty
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Konstant is a wall-mounted changing table with a fixed working height and a soft, appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Available in different colours.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKonstant
    • Skupina výrobkůChanging stations
    • Skupina produktůKonstant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)860
    • Šířka (mm)620
    • Hloubka (mm)850
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa