Publikovat produkty
Changing table Manuela 100H
Changing table Manuela 100H
    Jeltec

    Changing table Manuela 100H

    Skötbord Manuela 100h is a manual height-adjustable changing table. Using a gas lift, it is possible with very little manual effort to raise and lower the changing table. You can smoothly adjust the working height between 75-105 cm. The changing table has a washing area embedded to the right on the table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Available in birch or white laminate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaManuela100H
    • Skupina výrobkůChanging stations
    • Skupina produktůLyfta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-18
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa