Publikovat produkty
Sprchová vanička, 1200x800 mm, ocel, s protihlukovými podložkami
Jika

Sprchová vanička, 1200x800 mm, ocel, s protihlukovými podložkami

Shower tray 1200 x 800 mm, steel, with anti-noise pads
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota216420
  • Skupina výrobkůPure
  • Skupina produktůShower trays
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-11-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)24.01
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika