Publikovat produkty
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

This Cubito bathtub cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Made of 100% acrylate which secures color stability, easy cleaning and pleasant touch, featuring good insulation. Possible quick and effortless attachment by means of panel mounting system, thus being a suitable alternative to costly walling-in. Made in the European Union. 5-year warranty provided. 265 liters capacity.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota223420
  • Skupina výrobkůCubito
  • Skupina produktůBaths
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)415
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)24.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika