Publikovat produkty
NION Single shower door 1000 mm, left/right, glossy silver-colour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Single shower door 1000 mm, left/right, glossy silver-colour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

Single shower door 1000 mm, left/right, glossy silver-colour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2542N3
  • Skupina výrobkůNion
  • Skupina produktůShower screens
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika