Publikovat produkty
NION Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.
Jika

NION Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.

Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2572N6
  • Skupina výrobkůNion
  • Skupina produktůShower screens
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika