Publikovat produkty
DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm
Jika

DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm

Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3111U10041111
  • Skupina výrobkůDeep by JIKA
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText