Publikovat produkty
TALAS TRENDY Single lever basin mixer, fixed spout 105 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

TALAS TRENDY Single lever basin mixer, fixed spout 105 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, fixed spout 105 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3112E10041111
  • Skupina výrobkůTalas Trendy
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika