Publikovat produkty
CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories
Jika

CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories

Shower wall-mounted mixer with fittings, without shower accessories
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3311X70044001
  • Skupina výrobkůCubito N
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)240
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Popis Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika