Publikovat produkty
CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste
Jika

CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste

Bidet mixer with pop-up waste
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3411X10041111
  • Skupina výrobkůCubito N
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)175
Související
  • Hlavní materiálMěděný
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)1.621
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Popis Uniclass 2015Bidet taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika