Publikovat produkty
MIO Hospital basin
Jika

MIO Hospital basin

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota813714
  • Skupina výrobkůMio
  • Skupina produktůBasins
  • Datum zveřejnění2021-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)640
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)20.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText