Publikovat produkty
LIVO Siphonic urinal Livo, inner water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, inner water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with inner water inlet. This urinal can be connected to a horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840200
  • Skupina výrobkůLIVO
  • Skupina produktůUrinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)575
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)327
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)13.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika