Publikovat produkty
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota894249
  • Skupina výrobkůMio
  • Skupina produktůComplements
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vRumunsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCLiquid traps
  • Kód UNSPSC40142502
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Číslo OmniClass23-27 37 00
  • Název OmniClassLiquid Traps
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika