Publikovat produkty
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm
    Jika

    CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm

    Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH3112I8xxx1201
    • Skupina výrobkůCUBIX
    • Skupina produktůFaucets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika