Publikovat produkty
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Jika

    CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder

    Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaH3212I7xxx1311
    • Skupina výrobkůCUBIX
    • Skupina produktůFaucets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěděný
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika