Publikovat produkty
CUBITO STYLE WC combi pan, semi-back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
Jika

CUBITO STYLE WC combi pan, semi-back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless

WC combi pan, semi-back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
Specifikace
  • Compatible with: H8294220007621 - WC cistern, side water inlet H8294230007631 - WC cistern, bottom water inlet H8904220000631 - WC seat and cover, duroplast, Slowclose, removable stainless steel hinges
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH824422xxx0001
  • Skupina výrobkůCUBITO STYLE
  • Skupina produktůWCs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011289
  • Název ETIMToilet closet
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika