Publikovat produkty
LYRA PLUS WC combi, rimless, horizontal outlet
Jika

LYRA PLUS WC combi, rimless, horizontal outlet

WC combi, rimless, horizontal outlet
Specifikace
  • The Lyra Plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. The floorstanding WC combi with a ceramic cistern is the best way to play out the design of the popular series. Its advantage is the easy accessibility of the flushing mechanism. The WC combi with horizontal outlet offers with either bottom 1/2“ (batch 242) or side 3/4“ (batch 241) water inlet and washdown system. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products. Attention: A seat with a cover must be ordered separately for each WC combi.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH825726
  • Skupina výrobkůLyra Plus
  • Skupina produktůToilet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)635
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vČeská republika
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)29
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika