Publikovat produkty
Azur toilet tissue paper dispenser standard size
Jofel
Archivovány

Azur toilet tissue paper dispenser standard size

Jumbo toilet tissue dispenser. Manufactured from high quality white ABS Key lock, lever indicator. For rolls up to 300 m, with maximum diameter of 220 mm. Rolls with 45 mm diameter mandrel. Easy to clean and quick service. Robust, resistant, long lasting life. Hinged cover. Modern design, suits perfectly any installation and decor. Included on the range "Azur". Available in several colours Conceived for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Specifikace
  • NET (without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 278 WIDTH: 270 DEPTH: 118 WEIGHT (Kg) 0,670 GROSS (with packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 284 WIDTH: 275 DEPTH: 131 WEIGHT (Kg) 0,795
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAzur_toilet_paper_dispenser_standard_size
  • Skupina výrobkůPaper dispensers
  • Skupina produktůAZUR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)278
  • Šířka (mm)270
  • Hloubka (mm)118
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.67
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers