Publikovat produkty
Soap dispenser Clasico
Jofel
Archivovány

Soap dispenser Clasico

*Classic bulk fill soap dispenser. *Deposit and cover made of smoke SAN. *Support and push button of white ABS of high quality and resistance *Key lock *Capacity: 0.400 Litre. *Included in the range "Azur". *Easy to clean and maintain. *Great performance and long lasting life. *Allows to monitor the quantity of soap available. *Highly tested on the market. *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
Specifikace
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT DEPOSIT AND COVER OF SMOKE SAN PLASTIC BASE AND PUSH BUTTON OF WHITE ABS KEY LOCK CAPACITY: 0,400 L EASY CLEANING AND MAINTENANCE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasoap_dispenser_clasico
  • Skupina výrobkůSoap dispensers
  • Skupina produktůClassic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)135
  • Šířka (mm)82
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEC010549
  • Název ETIMSoap dispenser
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers