Publikovat produkty
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed

    FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed

    Johnson Controls FW Series vertical floor mounted fan coil units are designed to maximize flexibility of selection and installation. The extensive variety of standard options available on FW Series fan coil units are where you find the versatility to fit any HVAC system designer’s needs. The units are also designed to exceed the stringent quality standards of the institutional market, while remaining cost competitive in the light commercial segment of the market. Johnson Controls vertical fan coil units set the new standards for quality, flexibility, and competitive pricing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajci-fcu-fwx
    • Skupina výrobkůAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
    • Skupina produktůVertical - Floor Mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-10-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCVýměník tepla
    • Název UNSPSCAir conditioners
    • Kód UNSPSC40101701
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Popis Uniclass 2015Fan coil units
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Číslo OmniClass23-33 33 11
    • Název OmniClassFan Coil Units
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké