Publikovat produkty
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)

    YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller150-400 TR (530-1,406 kW)

    The YORK® YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller delivers superior control, industry-leading efficiency and quiet operation.

    • Variable Speed Drive Power/Control Panel
    • Semi-hermetic YORK® twin screw compressors
    • Dedicated inverter for each compressor
    Specifikace
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajci-yciv
    • Skupina výrobkůChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Skupina produktůAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-10-25
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Chladiče
    • Klasifikace IFCChladič
    • Název UNSPSCAir circulators
    • Kód UNSPSC40101602
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Popis Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Číslo OmniClass23-33 21 13 21
    • Název OmniClassScrew Chillers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké