Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
johnsonsuisse/products/62d15207-1b07-4ba6-a8b6-f1438445265c
Domov
Kategorie
Sanita
Toaleta
Egg Junior Toilet Suite
Není k dispozici v Spojené státy
JohnsonSuisse
Sledovat
Egg Junior Toilet Suite
Egg shaped Close Couple Toilet Suite suitable for use in childcare installations
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
C67977_C6262_X011H
Skupina výrobků
Egg
Skupina produktů
Toilet Suites
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-12-22
Číslo vydání
1
Výška (mm)
730
Šířka (mm)
365
Hloubka (mm)
665
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/childrens-products/egg-junior/
Technický popis
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2017/01/3-2-14-Egg-CC-R1.1.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán čínský
Navrženo v
Thajsko
Vyrobeno v
Thajsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Toaleta
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Název UNSPSC
Sanitary ware
Kód UNSPSC
301815
Kód Uniclass 2015
SL_35_80_89
Popis Uniclass 2015
Toilets
Dostupnost regionu
Oceánie
Asie
Austrálie
Malajsie
Podobné produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Stáhnout
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Stáhnout
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Stáhnout
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Stáhnout