Publikovat produkty
Cube Double Towel Rail 80cm
JohnsonSuisse

Cube Double Towel Rail 80cm

Towel rail - Can be installed with screws
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGDC160161
  • Skupina výrobkůCube
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)124
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)0.535
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Kód UNSPSC52171001
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Oceánie Asie