Publikovat produkty
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
    JohnsonSuisse

    Windflow Hand Dryer Stainless Steel

    Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNHD01151-B
    • Skupina výrobkůNofer
    • Skupina produktůHand & Hair Dryers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)280
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Popis Uniclass 2015Hand driers

    Dostupnost regionu

    Oceánie Asie
    Austrálie
    Malajsie