Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
johnsonsuisse/products/7c822da4-4d3b-4e7b-81ed-71c9e2e17f67
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Není k dispozici v Spojené státy
JohnsonSuisse
Sledovat
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
WBFA301079CP
Skupina výrobků
Bering
Skupina produktů
Shower Kit
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-08-11
Číslo vydání
1
Výška (mm)
602
Šířka (mm)
120
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/bering-066-10.0186/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-602mm-sliding-bar-three-function-WBFA301079CP
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Navrženo v
Malajsie
Vyrobeno v
Malajsie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Svorkovnice pro sanitu
Kód Uniclass 2015
SL_35_80_80
Popis Uniclass 2015
Showers
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Číslo OmniClass
23-31 17 00
Název OmniClass
Showers
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Oceánie
Asie
Austrálie
Malajsie
Podobné produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Stáhnout
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Stáhnout
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Stáhnout
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Stáhnout