Publikovat produkty
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
JohnsonSuisse

Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)

Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBFA301080CP
  • Skupina výrobkůJava
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)719.6
  • Šířka (mm)117.5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie
Austrálie
Malajsie