Publikovat produkty
Celtic II Fixed shower head with single function
JohnsonSuisse

Celtic II Fixed shower head with single function

Celtic II Fixed shower head with single function
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBFA301081CP
  • Skupina výrobkůCeltic II
  • Skupina produktůShower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)227.3
  • Šířka (mm)227.3
  • Hloubka (mm)55.25
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie
Austrálie
Malajsie