Publikovat produkty
Trento Single lever basin mixer with 1¼" hand push pop-up waste
JohnsonSuisse

Trento Single lever basin mixer with 1¼" hand push pop-up waste

Trento Single lever basin mixer with 1¼" hand push pop-up waste
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBFA301315CP
  • Skupina výrobkůTrento
  • Skupina produktůFaucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)147
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)168
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie
Austrálie
Malajsie