Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
johnsonsuisse/products/cd2030a5-ddb7-4e7e-96d3-d4c94c6ca9ad
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Není k dispozici v Spojené státy
JohnsonSuisse
Sledovat
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
WBFA301324CP
Skupina výrobků
Felino
Skupina produktů
Faucet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-08-11
Číslo vydání
1
Šířka (mm)
215
Hloubka (mm)
177
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301324CP
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Navrženo v
Malajsie
Vyrobeno v
Malajsie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Ventil
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Popis Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Kód CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Název CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Oceánie
Asie
Austrálie
Malajsie
Podobné produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Stáhnout
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Stáhnout
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Stáhnout
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Stáhnout