Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
johnsonsuisse/products/1a37c4e2-35f4-47b3-9832-b3d339db2414
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Není k dispozici v Spojené státy
JohnsonSuisse
Sledovat
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
WBFA301439C2S
Skupina výrobků
Turin
Skupina produktů
Faucet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2021-12-29
Číslo vydání
1
Výška (mm)
171.3
Šířka (mm)
215
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/turin-066-10.0235/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-chrome-plated-WBFA301439CP
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Navrženo v
Malajsie
Vyrobeno v
Malajsie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Klasifikace IFC
Ventil
Číslo OmniClass
23-31 11 00
Název OmniClass
Faucets
Kód CSI UniFormat II
D2010
Název CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Dostupnost regionu
Oceánie
Asie
Austrálie
Malajsie
Podobné produkty
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Stáhnout
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Stáhnout
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Stáhnout
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Stáhnout
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Stáhnout